Испытание под давлением WIKA
В основе обеспечения качества и безопасности оборудования лежит надлежащее техническое обслуживание с устранением неисправностей и проверка, например, опрессовка оборудования и машин. В этой связи особое значение придается измерительным и контрольным приборам. Используя наши калибровочные приборы, операторы установок могут с выгодой для себя сократить время простоя установки, например, во время ее проверки или даже профилактического обслуживания.
Испытания и аттестация сосудов под давлением
В целях соответствия высоким требованиям элементы установок перед началом эксплуатации должны быть проверены, а также регулярно проходить испытания в процессе работы Благодаря испытанию трубопроводов и сосудов давлением возможно определение утечек и, таким образом, оценка и проверка таких элементов оборудования.
Что представляет собой испытание гидростатическим давлением?
При испытании гидростатическим давлением испытуемое изделие заполняется испытательной средой и на него подается испытательное давление. Испытательное давление измеряют и регистрируют в течение определенного периода времени. На основании потери давления при испытании можно сделать вывод о герметичности (см. также конструкцию испытательного стенда для систем испытания на герметичность). Полученный протокол испытаний важен для оценки несущих компонентов и служит доказательством безопасности эксплуатации.
Как составить протокол испытаний под давлением?
Составление отчетов об испытаниях давлением часто выполняется вручную. Измеренные значения, которые ранее снимали с аналоговых манометров, вручную вносят в шаблон отчета. Благодаря автоматической записи измеренных значений предотвращаются ошибки при передаче данных, повышается точность и эффективность испытаний. Помимо измеряемого давления полезно регистрировать и температуру, поскольку она влияет на давление в закрытой системе. Благодаря документированию обоих значений возможно установление взаимосвязи между температурой и давлением.
Как определить скачки давления с помощью испытания под давлением?
За счет документирования измеренных значений при тестировании профилей давления в установке также возможно выявление скачков давления. Для установления причины и интенсивности скачков давления может быть полезным доступ к данным регистратора. С помощью отчетов, полученных в результате испытания давлением, возможно установление временной привязки к измеренному значению и, таким образом, более быстрое выявление причины скачков давления. Если при проектировании установки не были учтены необходимые для этого технологические интерфейсы, то для измерения можно обойтись автономными измерительными приборами, такими как цифровые манометры или промышленные калибраторы с внешними датчиками. Они могут записывать и хранить профили давления в течение длительных периодов времени.
Ваше требование – наше решение
Вам нужны измерительные приборы со следующими характеристиками:
- высокий уровень точности измерения
- простота настройки
- прочная конструкция и работа от аккумулятора
- различные сертификаты
- гибкие интервалы записи
- надежная регистрация значений давления и температуры
- отслеживаемая калибровка
Мы предлагаем Вам следующее
- точные приборы для измерения давления и температуры с проверенной временем технологией измерения
- сенсорные пользовательские интерфейсы, в основе которых лежит хорошо известная «технология смартфонов»
- универсальность, компактность и удобство переноски
- приборы, сертифицированные по стандартам ATEX, IECEX, CAS и ГОСТ
- свободно регулируемые интервалы измерения
- регистратор данных, в том числе ручная обработка данных или, в качестве альтернативы, обработка данных с помощью программного обеспечения
- комплексные решения за счет наших лабораторий, аккредитованных Немецкой аккредитационной службой
В чем разница между стандартным манометром и исполнением с защитой?
В безопасной версии (код S3 по EN 837) между циферблатом и измерительной системой дополнительно приварена прочная перегородка. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может полностью вылететь. Окно, как правило, выполнено из многослойного з ...
подробнее