Интеллектуальная измерительная техника для процессов ультрапастеризации в пищевой и промышленности
Ультрапастеризация (UHT) — это проверенный метод в пищевой и промышленности для обеспечения безопасности продукта и продления срока хранения В UHT-процессах продукты и напитки нагреваются до температур до +150 °C на несколько секунд, что инактивирует патогенные микроорганизмы и споры Этот метод особенно важен для продуктов, таких как молоко, соки, сливки и супы, которые требуют длительного хранения без охлаждения
Преимущество от использования нашей измерительной технологии для ваших UHT-процессов
Откройте для себя измерительные решения WIKA для ваших UHT-применений.
DMSU21SA система контроля состояния мембраны с поддержкой протокола HART®
DSSA11SA — компактная система с мембранным разделителем
UHT-процессы требуют высокой устойчивости: они должны выдерживать резкие перепады температур, агрессивные моющие средства и при этом соответствовать высоким гигиеническим стандартам, сохраняя высочайшую точность измерений. WIKA олицетворяет качество и сопровождает клиентов на всех этапах — от первоначальных консультаций до внедрения и обучения, чтобы гарантировать безопасную и эффективную работу их процессов.
Д-р Симоне Мак, менеджер по сегменту рынка
Примеры проектов: как наши клиенты получают выгоду от наших решений
Повышение безопасности продукции в производстве молочных изделий
Повышение качества контроля в производстве молочных коктейлей.
Последние публикации в блоге.
Дополнительная информация
Свяжитесь с нами
У вас есть вопросы? Просто заполните следующую форму. Мы будем рады оказать вам поддержку!