Пищевая промышленность повышает эффективность и устойчивость за счет переработки процессов, таких как хранение сырья, логистика и использование гравиметрической технологии измерения уровня для непрерывного мониторинга уровней хранения для силосов: мука, зерно Своевременные и точные данные о запасах с прогнозами, основанными на уровне Это предотвращает простои, оптимизирует использование ресурсов и снижает выбросы CO2 Датчики нового поколения для измерения уровня, давления и температуры, мониторинг — промышленность балансирует эффективность, экологическую ответственность и соблюдение высоких стандартов безопасности.


Воспользуйтесь преимуществами нашей измерительной техники для ваших силосов


Гравиметрическая технология измерения уровня (технология взвешивания)

Гравиметрическое измерение уровня предлагает сложное решение для определения уровней заполнения силосов путем взвешивания и эффективного мониторинга содержимого силосов Это предлагает неинвазивный, высокоточный способ определения веса и уровня без контакта с материалом Это особенно полезно там, где критически важны надежность, срок хранения и стерильность — в хранилищах и силосах.

Ключевое преимущество заключается в том, что операторы могут измерять как уровень, так и точную массу, обеспечивая высокую точность определения независимо от материала или формы силоса. Метод подходит для контейнеров всех размеров — от малых до больших силосов, с ёмкостью до 1 200 тонн, при этом требуя минимального обслуживания.


Откройте для себя решения WIKA по измерениям для ваших силосов.

Конструкция гравиметрической системы измерения уровня играет ключевую роль в объединении точности и технологического прогресса. Тензодатчики в качестве основных компонентов используются для измерения веса, который может отображаться как уровень заполнения.

Существует два варианта подключения.

  • Традиционное подключение: система включает тензодатчики, которые могут быть подключены к распределительной коробке, фиксирующей и отображающей вес материала внутри контейнера.
  • Интеграция беспроводных технологий: тензодатчики также могут быть оснащены радиомодулями, что позволяет передавать данные на облачную платформу для доступа и визуализации.
Grafik_aus_BR_Sterile_Verfahrenstechnik_S35

Гравиметрическая система измерения уровня состоит из тензодатчиков на сдвиг и изгиб, поставляется в комплекте с монтажными наборами для легкой установки и может быть подключена к распределительной коробке. Эта конфигурация позволяет передавать данные измерений либо напрямую на дисплей для немедленного отображения, либо беспроводным способом на облачную платформу для дальнейшей обработки и визуализации.

WIKA предлагает широкий спектр решений в области технологии взвешивания — как для гравиметрического измерения уровня, так и для мониторинга давления и температуры. Основные характеристики продукции включают:

  • Переключатель давления с мембраной MA для контроля давления и управления процессами специально разработано для применения в системах, критичных с точки зрения безопасности. Прочный корпус переключателя (IP66) из алюминиевого сплава выдерживает суровые и агрессивные условия эксплуатации в перерабатывающей промышленности с рабочим диапазоном до 600 бар. Крышка корпуса может быть закреплена с помощью винтового замка для защиты от несанкционированного доступа.
  • Термометр сопротивления TR10-B с универсальными вариантами датчиков (Pt100 или Pt1000), различными соединительными головками и регулируемой длиной в сочетании с термокарманом TW25 обеспечивает точное измерение температуры в суровых условиях эксплуатации.

NaumannJonasQuote_de-de

«Наши гравиметрические измерительные системы позволяют с высокой точностью определять уровень и вес путем прямого измерения массы и предоставляют надежные данные для эффективного управления процессами в силосах».

Йонас Науманн, менеджер по продукту – измерение силы и взвешивание


Примеры проектов: как наши клиенты получают выгоду от наших решений.

Точный контроль веса бродильного бака для дрожжей

Точный контроль веса бродильного бака для дрожжей

На предприятии по производству продуктов питания измерение веса дрожжевого бака было необходимо для производства. Тензодатчики F3831 и AXZO, включая комплекты для монтажа, использовались для стабильного и точного измерения веса. Соединительная коробка B6587 собирала сигналы, а промышленный измерительный прибор B6494 mV/V измерял и отображал данные с высокой точностью. В качестве неинвазивного подхода эта установка стала частью комплексного решения WIKA – системы измерительных приборов, включая датчики давления, температуры и уровня, а также сервис по калибровке и поддержке. Эта конфигурация обеспечивает высокую точность измерений и защищает дрожжи от любого контакта. Гигиеничный дизайн термоколодца WIKA предотвращает загрязнение продукта и обеспечивает оптимальный контроль процесса. Производитель получил надёжный способ мониторинга веса дрожжевого бака, что имеет решающее значение для производства качественной продукции.
Контроль уровня в силосах для муки

Контроль уровня в силосах для муки

В другом проекте, направленном на контроль уровня в силосах для муки, молотого сахара и порошковых продуктов, WIKA внедрила мембранное реле давления модели MA. Этот переключатель имеет решающее значение для контроля избыточного давления при пневматическом наполнении. Наличие взрывозащищённой версии и допуска для пылевых применений делает его подходящим для использования во взрывоопасных зонах. Его надёжная конструкция и соответствие стандартам IECEx или ATEX обеспечивают надёжную работу и эффективно защищают.

Последние посты в блоге


Дополнительная информация


Свяжитесь с нами

У вас есть вопросы? Просто заполните следующую форму. Мы будем рады оказать вам поддержку!