Основным элементом стеклянного указателя уровня является корпус. В корпусе указателя находится канал для жидкости (при необходимости и канал для обогрева) и посадочные поверхности для уплотнений и смотровых окон.
На корпус указателя установлены (или уже встроены) вентильные головки и технологические присоединения. Также возможны дренаж и продувка.
Стекла и/или слюдяные пластинки, а также уплотнения плотно установлены и надежно герметизированы при помощи U-образных болтов и крышек или прижимных рамок. Смотровые окна из боросиликатного стекла используются в соответствии со стандартом DIN 7081.
Для пара указатели могут использоваться при температуре не более 243 °C (469,4 °F) (со слюдяными пластинками – до 300 °C (572 °F)). Для прочих сред возможна температура до 300 °C, а в особых случаях – до 374 °C (705,2 °F). В особых областях применения используется натуральный материал – слюда.