За счет вычисления соотношения скоростей между двумя или более ультразвуковыми трактами с помощью простой конструкции ультразвукового расходомера модели FLC-UFL обеспечивается надежное измерение расхода газа. Для мониторинга состояния доступны дополнительные измерения, такие как звук, отношение сигнал/шум или мощность сигнала. Для областей применения, в которых требуется встроенная функция преобразования объема, возможно подключение датчиков давления и температуры.
Расходомеры сертифицированы в соответствии с ATEX/IECEx и cQPSus как искробезопасные для зоны 0. Прибор позволяет легко и быстро выполнить монтаж и ввод в эксплуатацию, поскольку не требует специальных мер по подключению и корпусу.
Благодаря запатентованной широкополосной технологии непрерывных волн обеспечивается низкий уровень шума и надежность измерений даже в самых сложных условиях эксплуатации. Корпус электронной части из алюминиевого сплава с эпоксидным покрытием отличается степенью защиты от проникновения IP66 и NEMA 4X для использования вне помещений.
Для применения в морских условиях поставляется версия из нержавеющей стали. Датчики полностью герметизированы титаном 2-го класса и рассчитаны на работу в жестких условиях и коррозионных средах.
Модель FLC-UFL предоставляет полную информацию о расходе и диагностике на локальном дисплее и удаленно через программный интерфейс ПК, благодаря чему возможна регистрация данных и мониторинг состояния в режиме реального времени.
На дисплее выводится обзор установленных параметров прибора, таких как единицы измерения, размер трубы и конфигурация ультразвукового тракта. Также отображается информация о возможности отслеживания, такая как версия прошивки, контрольные суммы и серийные номера.
Модель FLC-UFL поставляется в стандартной комплектации с импульсным / частотным выходом и USB-портом для ввода в эксплуатацию и обслуживания. С помощью дополнительных плат возможна установка изолированного выхода RS485 и двух дополнительных изолированных импульсных / частотных выхода, а также выход 4 – 20 мА / HART®.