1. Продукция
  2. Измерение давления
  3. Промышленные преобразователи
Назад к обзору
Модель DPT-20

Преобразователь дифференциального давления

Избранные документы
Типовой лист PE 86.22 Руководство по эксплуатации #1 Руководство по эксплуатации #2 Руководство по эксплуатации #3 Руководство по технике безопасности

Применения

  • Технологические процессы
  • Химическая промышленность
  • Нефтехимическая промышленность
  • Производство продуктов питания и напитков
  • Промышленные установки и машиностроение

Особенности

  • Высокий уровень точности измерения
  • Свободно масштабируемые диапазоны измерения
  • Разработан в соответствии с требованиями SIL 2
  • Семь различных вариантов корпуса
  • Настройка с помощью DTM («Менеджер типов устройств») в соответствии с концепцией FDT («Инструмент для устройства, работающего в полевых условиях») (например, PACTware™)

Описание

Модель DPT-20 с выходными сигналами 4 – 20 мА, 4 – 20 мА HART®, FOUNDATION™ Fieldbus или PROFIBUS® PA в сочетании с искробезопасным или взрывозащищённом корпусе идеально подходит для применения в соответствующих системах. Благодаря разработке преобразователя в соответствии с требованиями SIL (интегрированный уровень безопасности) IEC 61508 возможно его применение на предприятиях с особыми требованиями к безопасности.

Универсальность применения
Модель DPT-20 отвечает многим требованиям к измерению в промышленности, например, к измерению расхода с помощью преобразователей дифференциального давления, измерению уровня в открытых или закрытых резервуарах, контролю фильтров и насосов. Благодаря установленным мембранным разделителям модель DPT-20 также подходит для суровых условий эксплуатации.

Благодаря предусмотренным диапазонам измерений от -10 ... +10 мбар до -16 ... +16 бар (от -0,15 ... +0,15 фунт/кв. дюйм до -240 ... +240 фунт/кв. дюйм) и ограничению статического давления до 400 бар (5 800 фунт/кв. дюйм), возможно применение прибора практически любой отрасли.

За счет внутренней системы обработки цифрового сигнала в сочетании с проверенными временем датчиками обеспечивается высокая точность и наилучшая долговременная стабильность.

Предусмотрено семь различных вариантов корпуса, благодаря чему можно подобрать вариант, подходящий для любых условий эксплуатации. Сам корпус поворачивается на 330°. Он изготавливается из пластмассы, алюминия и нержавеющей стали.

Благодаря корпусу из нержавеющей стали (316L), обработанной методом электрохимической полировки, обеспечивается соблюдение строгих требований в пищевой и фармацевтической отраслях промышленности.

Простота настройки и эксплуатации
Обслуживание и настройка прибора осуществляется с помощью дополнительного модуля индикации и управления, установка которого возможна в четырех положениях. Меню отличается простой и интуитивно понятной структурой и наличием 9 языков интерфейса на выбор.

В качестве альтернативы возможна настройка рабочих параметров с помощью бесплатного и непатентованного программного обеспечения PACTware™. Благодаря системной программе DTM для конкретного прибора обеспечивается простота интеграции в соответствующие системы управления технологическими процессами.

Бесплатное руководство для покупателей: технологии измерения давления для пищевой промышленности и производства напитков

Бесплатное руководство для покупателей: технологии измерения давления для пищевой промышленности и производства напитков