Грузопоршневой манометр
Гидравлическое исполнение до 1 400 бар (20 000 фунт/дюйм2)
Применения
- Первичный эталон для калибровки шкалы давления в гидравлическом диапазоне до 1 400 бар (20 000 фунт/дюйм2)
- Эталонный прибор для заводских и калибровочных лабораторий для тестирования, настройки и калибровки приборов для измерения давления
- Полноценная автономная система, пригодная также для использования на объекте
Особенности
- Общая неопределенность измерений: до 0,006 % показаний
- Чрезвычайно гибкий прибор с широким спектром одно- и двухдиапазонных цилиндро-поршневых систем
- Двухдиапазонные цилиндро-поршневые системы с полностью автоматизированным переключением между диапазонами
- В стандартной комплектации при заводской калибровке предусмотрена отслеживаемость по национальным стандартам, а по заказу возможна калибровка согласно требованиям Аккредитационной службы Великобритании
- Быстрая и безопасная замена цилиндро-поршневой системы с помощью запатентованной быстросъемной системы ConTect по заказу
Описание
Проверенный временем первичный эталон
Грузопоршневые манометры – наиболее точные приборы для калибровки электронных или механических приборов для измерения давления из представленных на рынке. Благодаря непосредственному измерению давления (p = F/A), а также использованию высококачественных материалов обеспечивается очень малая погрешность измерений в сочетании с превосходной долгосрочной стабильностью. Поэтому такие приборы многие годы находят применение в заводских и калибровочных лабораториях в промышленности, национальных институтах и исследовательских лабораториях.
Автономный режим работы
Благодаря встроенному генератору давления и исключительно механическому принципу измерения, грузопоршневой манометр модели CPB5800 идеально подходит для использования на месте для технического обслуживания и ремонта.
Основополагающий принцип
Давление представляет собой отношение силы и площади. Основным компонентом грузопоршневого манометра модели CPB5800 является очень точно изготовленная цилиндро-поршневая система, которая нагружается грузами для создания отдельных тестовых точек.
Весовая нагрузка пропорциональна заданному давлению, что достигается за счет оптимально градуированных грузов. В стандартном исполнении данные грузы изготавливаются с учетом нормальной силы тяжести (9,80665 м/с2), однако их можно настроить под конкретное местоположение, а также откалибровать в соответствии с требованиями Аккредитационной службы Великобритании.