1. Produtos
  2. Medição de temperatura
  3. Termorresistências
Voltar para a visão geral
Modelo TR22-B

Termorresistência

Para aplicações sanitárias, para soldagem orbital

Documentos selecionados
Data sheet TE 60.23 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Aplicações sanitárias
  • Indústria alimentícia
  • Indústrias farmacêuticas e de biotecnologia

Características especiais

  • Fácil calibração do instrumento através da remoção do elemento de medição
  • Cabeçote de aço inoxidável otimizado para aplicações higiênicas, de fácil limpeza em qualquer posição de montagem (patente, direito de propriedade industrial registrado No. GM 000984349)
  • Pt100, 4… 20 mA ou HART® protocolo
  • Autodrenagem e espaço morto minimizados

Descrição

A termorresistência modelo TR22-B é utilizado para medição de temperatura em aplicações sanitárias. Para integrá-lo ao processo, o tubo de proteção patenteado modelo TW61 (patente, direito de propriedade nº DE 102010037994 e US 12 897.080) é soldado diretamente orbitalmente em uma tubulação.

As extremidades da conexão são lisas e preparadas para soldagem orbital. As conexões de processo atendem aos rigorosos requisitos, em termos de materiais e design, de pontos de medição higiênicos.

Para fácil calibração ou manutenção, o sensor é intercambiável sem a necessidade de abrir o processo ou desconectar a conexão elétrica. Assim, os riscos de higiene podem ser minimizados e os tempos de inatividade podem ser reduzidos.

O elemento de medição com mola de compressão garante o contato entre a ponta do sensor e o fundo do tubo de proteção, garantindo assim, um rápido tempo de resposta do instrumento e alta exatidão na medição.