Eles consistem em apenas alguns componentes, são extremamente compactos e podem ser instalados sem muito esforço. As sondas de cabo continuam a ser uma das soluções mais utilizadas para medição de temperatura em quase todas as aplicações industriais, desde a tecnologia de ar condicionado até a construção de máquinas. Como nesses setores geralmente “apenas” é necessário um monitoramento puro da temperatura, a precisão da medição desempenha um papel bastante menor, sustentando as características das sondas de cabo como instrumentação econômica.
Solicite um documento técnico gratuito agora mesmo!
Faça o download do nosso documento técnico “Cable probe - Flexible and cost-effective” (sonda de cabo - flexível e econômico) e sobre como as empresas na construção de máquinas, bem como no aquecimento, ventilação e ar condicionado podem otimizar sua produção e implementar economicamente grandes quantidades usando sondas de cabo econômicas para medição de temperatura.
Conteúdo em resumo:
✓ Os dois tipos de sensores de cabo: termômetros de inserção e termômetros tipo cinta
✓ Design e características: elemento de medição, cabo de conexão, luva de sonda e método de conexão
Precisamos das seguintes informações para poder enviar-lhe o documento técnico imediatamente e gratuitamente por e-mail.