Cálculo de poço termométrico de acordo com a ASME PTC 19.3 TW-2016

A WIKA, membro do grupo de trabalho ASME "Performance Test Code PTC 19.3", apresenta o novo software de cálculo de poços termométricos online.

A versão Excel do cálculo de poço termométrico de acordo com a ASME PTC 19.3 TW-2016, que foi utilizada por mais de 20 anos, foi atualizada para o futuro. O aumento dos requisitos de segurança dos usuários externos dificulta o uso de software de terceiros com macros VBA por medo de malware. A nova versão on-line do bem-sucedido software WIKA resolve esse problema.

Com manuseio simples e autoexplicativo, uma navegação fácil e a implementação de todas as funções necessárias são características do novo programa on-line.

Basicamente, o programa on-line é dividido em duas partes. Por um lado, existe uma versão demonstrativa disponível com uma funcionalidade limitada ao essencial para o cálculo de um único poço termométrico (cálculo único). Por outro lado, após o registro e verificação do usuário, a versão completa do cálculo estará disponível, o que permite o cálculo simultâneo de qualquer número de poços termométricos (cálculo múltiplo).