Para ir direto ao ponto, não há uma bala de prata quando se trata de medição de temperatura em tubulações. Quanto menor o diâmetro do tubo, maior o desafio. Em particular, as empresas de construção de máquinas devem lidar constantemente com esta regra simples e responder à questão de qual solução fornece a qualidade de medição necessária de uma maneira econômica e, se possível, com uma variação reduzida.
Solicite um documento técnico gratuito agora mesmo!
Faça o download do nosso documento técnico “Medição elétrica de temperatura em tubulações” e descubra o quão crítico é o design específico da aplicação dos locais de medição de temperatura, a consideração dos custos de instalação e dos aspectos ambientais, bem como o envolvimento de um especialista em temperatura na fase de planejamento, são para uma solução eficiente e sustentável no monitoramento de tubulações.
Conteúdo em resumo:
✓ Dois métodos de medição
✓ Medição invasiva
✓ Medição não invasiva
Precisamos das seguintes informações para poder enviar-lhe o white paper imediatamente e gratuitamente por e-mail.