1. Produtos
  2. Produtos para gás SF6
  3. Indicadores de densidade de gás
Voltar para a visão geral
Modelo GDI-100-D

Indicador digital de densidade de gás de precisão

Documentos selecionados
Data sheet SP 60.07 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais

Aplicações

  • SF6 interno e externo equipamento isolado a gás
  • Níveis de alta e média tensão
  • Manutenção e centros de serviço
  • Monitoramento temporário ou contínuo da densidade do gás, pressão e temperatura do SF6 tanque de gás fechado
  • Recalibração de monitores de densidade de gás e indicadores de densidade de gás

Características especiais

  • Exibição no local de alta precisão
  • Função Logger com até 3 valores medidos por segundo
  • Comunicação e troca de dados via WIKA-Wireless

Descrição

informações gerais
O indicador digital de densidade de gás de precisão modelo GDI-100-D adota o conceito de um SF6 gás analógico indicador de densidade, mas opera, no entanto, em um nível tão alto que apenas a tecnologia de sensores digitais pode suportar. A precisão da tecnologia de medição digital e a simplicidade de um medidor analógico são reunidas no GDI-100-D, que em termos de desempenho, facilidade de uso e recursos do instrumento, é incomparável em SF6 medição da densidade do gás.

Monitoramento temporário
SF6 o quadro a gás deve ser monitorado, após a manutenção e nova instalação, por um período determinado, a fim de eliminar qualquer vazamento ou manutenção defeituosa. O GDI-100-D permite esse monitoramento temporário e registra os parâmetros densidade, pressão e temperatura do gás.

Exatidão
O GDI-100-D é equipado com a tecnologia de sensor de alta precisão do manômetro digital de precisão modelo CPG-1500 e determina o SF6 densidade do gás com uma precisão de 0,6 %. É calculado a partir dos parâmetros de pressão e temperatura através de uma equação virial complexa na eletrônica de avaliação interna. As alterações de pressão resultantes de efeitos térmicos serão compensadas por isso e não afetarão o valor exibido da densidade do gás. A pressão e a densidade do gás podem ser referenciadas a 20 °C através da compensação de temperatura. Além disso, ao lado do SF6 funções, todo o escopo de funções de um CPG1500 está disponível.

Características
Através do novo e inovador menu de navegação, é garantida uma operação simples. O display claro, com gráfico de barras integrado e grande área de texto, auxilia na análise eficaz da mais ampla variedade de pontos de medição.

Aplicativo myWIKA

Aplicativo myWIKA

  • Download no App Store
  • Download no Google Play
SF<sub>6</sub> Calculator app

SF6 Calculator app

  • Download no App Store
  • Download no Google Play