O sistema de monitoramento de diafragma modelo DMSU21SA atende aos crescentes requisitos de monitoramento de processos em plantas para aplicações sanitárias. Com o HART® protocolo, não apenas o sinal de medição, mas também o status do monitoramento integrado do diafragma podem ser transmitidos, conforme necessário, para o controle do processo. A arquitetura do sistema com monitoramento integrado do diafragma preenche a lacuna entre digitalização e confiabilidade do processo.
Com o monitoramento patenteado do diafragma, um elemento de monitoramento é usado principalmente para transmissão de sinais elétricos/digitais da condição do diafragma. Além disso, a condição do diafragma é exibida em um mostrador com áreas vermelhas/verdes.
No caso de ruptura do diafragma, um segundo diafragma interno garante a separação confiável do ambiente e do processo. Um fluido dentro do sistema, que é explicitamente escolhido para atender aos requisitos de medição específicos, transmite hidraulicamente a pressão ao instrumento de medição de pressão. Dependendo da aplicação, o fluido de enchimento do sistema é compatível com FDA e também com USP.
O sistema de monitoramento de diafragma pode ser fornecido com todas as conexões de processo comuns para aplicações sanitárias e atende aos padrões aplicáveis, por exemplo. EHEDG, 3-A e ASME BPE.
Este produto, modelo WIKA DMSU21SA, é um desenvolvimento patenteado da WIKA (US 10794787, NL 2019251).