Devoluções e reciclagem na UE, Reino Unido, EFTA
Como empresa que atua globalmente, o Grupo WIKA está ciente de sua responsabilidade como fabricante e deseja contribuir para a proteção ambiental através do descarte correto de equipamentos antigos.
A marcação do caixote do lixo com uma cruz indica que os instrumentos devem ser eliminados separadamente e não devem ser colocados no lixo municipal indiferenciado. Isto visa evitar efeitos negativos no ambiente e na saúde das pessoas. Gostaríamos de ressaltar que o usuário é responsável pela retirada das baterias. O mesmo se aplica à eliminação de dados pessoais.
Para garantir que a eliminação seja sempre correta e amiga do ambiente, trabalhamos em conjunto com a RENE AG no âmbito da REEE (Diretiva 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos). Esta rede de reciclagem garante que os equipamentos antigos sejam reciclados de forma ecologicamente correta no respectivo país. Todos os parceiros da RENE AG são certificados de acordo com a norma de gestão ambiental ISO 14001.
Informações sobre devoluções
- Todos os equipamentos antigos entregues à WIKA devem estar livres de qualquer tipo de substância perigosa (ácidos, bases, soluções etc.)
- Ao devolver o instrumento, deverá ser utilizada a embalagem original ou uma embalagem de transporte adequada
- Para evitar danos, rotule a remessa como transporte de um instrumento de medição altamente sensível