O modelo A2G-540 é utilizado para controlar pressão diferencial e vazão volumétrica de ar e também gases não agressivos e não inflamáveis em tecnologia de ventilação e ar condicionado. O A2G-540 pode ser usado como controlador P-, PI-, PD- e PID.
Ao selecionar o respectivo fabricante do componente no menu, a fórmula correta de cálculo do fluxo de ar é automaticamente levada em consideração. Para otimizar ainda mais a medição do fluxo de ar sob condições ambientais extremas, como altitude e temperatura média elevada, sensores adequados podem ser integrados diretamente.
O elemento de medição piezoresistivo é compensado por temperatura e particularmente estável a longo prazo. Ele registra até as menores diferenças de pressão e, assim, garante alta confiabilidade e a mais alta precisão de medição. Os valores medidos estão disponíveis como tensão analógica
e sinais de corrente, digitalmente através da interface RS-485 usando Modbus® RTU ou via LoRaWAN® (LPWAN). A integração em qualquer sistema de controle ou diretamente em soluções em nuvem é, portanto, facilmente possível.
O A2G-540 possui faixas de medição livremente ajustáveis. O instrumento pode ser configurado usando o aplicativo WIKA e NFC e, dependendo da versão, usando botões e um display. A documentação eficiente do projeto é possível usando a leitura do arquivo de parâmetros do instrumento via NFC e smartphone. A indicação de até quatro valores medidos e dois estados de relé pode ser lida de todos os ângulos de visão graças ao display colorido TFT de 2" com função de semáforo e letras de parâmetros de medição individualizadas.
A construção do A2G-540 é robusta e à prova de intempéries (IP65). A caixa pode ser aberta sem ferramentas graças à tampa de encaixe.