O modelo A2G-500 é utilizado para medir pressão diferencial, pressão manométrica e vácuo no ar e também em gases não agressivos e não inflamáveis em sistemas de ventilação e ar condicionado.
O elemento de medição piezoresistivo é compensado por temperatura e particularmente estável a longo prazo. Ele registra até as menores diferenças de pressão e, assim, garante alta confiabilidade e a mais alta precisão de medição. Os valores medidos estão disponíveis como sinais analógicos de tensão e corrente, digitalmente através da interface RS-485 usando Modbus® RTU ou via LoRaWAN®. A integração em qualquer sistema de controle ou diretamente em soluções em nuvem é, portanto, facilmente possível.
Com saídas de relé, o instrumento se torna um pressostato diferencial econômico ou um controlador de 2 pontos.
O A2G-500 possui faixas de medição livremente ajustáveis. O instrumento pode ser configurado usando o aplicativo WIKA e NFC e, dependendo da versão, usando botões e LEDs ou botões e um display. A documentação eficiente do projeto é possível usando a leitura do arquivo de parâmetros do instrumento via NFC e smartphone. A indicação de até quatro valores medidos e dois estados de relé pode ser lida de todos os ângulos de visão graças ao display colorido TFT de 2" com função de semáforo e letras de parâmetros de medição individualizadas.
A construção do A2G-500 é robusta e à prova de intempéries (IP65). A caixa pode ser aberta sem ferramentas graças à tampa de encaixe. Os gráficos da inserção da folha de rosto podem ser personalizados. Os instrumentos podem assim ser integrados de forma ideal em qualquer projeto de sistema.