Retourzendingen en recycling in de EU, het VK en de EVA
Als wereldwijd opererend bedrijf is de WIKA Group zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als fabrikant en wil bijdragen aan de bescherming van het milieu door de correcte verwijdering van oude apparatuur.
De doorgekruiste afvalbakmarkering geeft aan dat de instrumenten apart moeten worden afgevoerd en niet bij het ongesorteerde huisvuil horen. Dit om negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen. We willen erop wijzen dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de afvoer van batterijen. Hetzelfde geldt voor de verwijdering van persoonsgegevens.
Om ervoor te zorgen dat de verwijdering altijd correct en milieuvriendelijk gebeurt, werken we in het kader van WEEE (Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) samen met RENE AG. Dit recyclingnetwerk zorgt ervoor dat oude apparatuur in het betreffende land op milieuvriendelijke wijze wordt gerecycled. Alle partners van RENE AG zijn gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm voor milieubeheer.
Informatie over retourzendingen
- Alle oude apparatuur die aan WIKA geleverd wordt, moet vrij zijn van alle soorten gevaarlijke stoffen (zuren, alkaliƫn, oplossingen enz.)
- Bij het terugsturen van het instrument moet de originele verpakking of een geschikte transportverpakking worden gebruikt
- Doe om schade te voorkomen een label op de verpakking dat het pakket markeert als een zending met een zeer gevoelig meetinstrument