Berekening van de zogfrequentie van thermowell volgens ASME PTC 19.3 TW-2016

WIKA, lid van de ASME-werkgroep ''Performance Test Code PTC 19.3'', presenteert de nieuwe online software voor het berekenen van thermowells.

De Excel-versie van de wake frequency berekening volgens ASME PTC 19.3 TW-2016, die zich al meer dan 20 jaar heeft bewezen, is geschikt gemaakt voor de toekomst. De toegenomen veiligheidseisen van externe gebruikers maken het moeilijker om software van derden met VBA-macro's te gebruiken uit angst voor malware. De nieuwe online versie van de succesvolle WIKA-software lost dit probleem op. Eenvoudige, zelf verklarende bediening, een duidelijke front-end en de implementatie van alle noodzakelijke functies zijn kenmerken van het nieuwe online programma.

Het online programma bestaat uit twee versies. Er is een basis versie waarbij de functionaliteit beperkt is tot het essentiële voor de berekening van één thermowell (enkelvoudige berekening). Daarnaast is er na registratie en verificatie van de gebruiker, de volledige versie van de wake frequency berekening beschikbaar, die de gelijktijdige berekening van een willekeurig aantal thermowells mogelijk maakt (meervoudige berekening).