Gasdetector
Gebaseerd op infraroodtechnologie
Toepassingen
- Lekkages in met SF6 gas gevulde apparatuur lokaliseren en kwantificeren
- Het bepalen van lekkages bij de eindinspectie van met SF6 gas gevulde installaties
Bijzondere eigenschappen
- De kleinste concentraties tot 0,6 ppmv kunnen worden waargenomen
- Reageert alleen op SF6 gas en is daarom niet gevoelig voor vochtigheid en veel voorkomende vluchtige organische stoffen (VOC)
- Eenvoudig te gebruiken
- Snelle responstijd
- Fabriekskalibratie met gecertificeerde testgassen
Beschrijving
De gasdetector model GIR10 wordt gebruikt voor het detecteren van de kleinste SF6 gasconcentraties en is dus ideaal voor het detecteren van de plaats en grootte van lekkages.
Infraroodtechnologie
De GIR10, die gebaseerd is op de niet-dispersieve infraroodtechnologie (NDIR), biedt snelle responstijden en betrouwbaar gemeten waarden, zelfs bij kleine lekkages.
Eenvoudige werking
Dit instrument kenmerkt zich door eenvoudig gebruik en goede leesbaarheid. Zowel het draagbare instrument als de consolebehuizing zijn uitgerust met een digitale indicator die gemakkelijk is af te lezen. Hierdoor kunnen de huidige SF6 gaswaarden vanaf elke positie worden afgelezen.
De lekdetectie wordt doorgevoerd met een draagbaar instrument met een beweegbare zwanenhals met gasinlaat aan de voorzijde. Een uitwisselbare filter voorkomt dat er deeltjes in worden gezogen, en beschermt dus de infraroodsensor.
Een pomp in de consolebehuizing zorgt voor continue stroming van het ingezogen gasmengsel door de monsterkamer van de infraroodsensor.
Als het SF6 gas al in lage concentraties aanwezig is in de meetomgeving, kan deze offset worden getarreerd tot 0 ppmv bij het instrument. Het maakt het opsporen van lekkages gemakkelijker, omdat elke gemeten waarde hoger dan 0 ppmv een lekkage aangeeft.
Afhankelijk van de uitvoering laat type GIR10 een akoestisch alarm horen zodra bepaalde concentraties overschreden worden.