Gasdichtheidsmonitor met referentiekamer
Toepassingen
- Hoogspanning apparatuur
- Bewaking van SF6 gasdichtheid van gesloten gastank
- Alarmering wanneer bepaalde grenswaarden zijn bereikt
Bijzondere eigenschappen
- Nauwkeurige isochore, temperatuur gecompenseerde schakeling en weergave over het gehele temperatuurbereik
- Volledig lokale weergave van het dichtheids- en vacuümbereik op een 100 mm-wijzerplaat
- Hogere fabrieksveiligheid door zelfdiagnose
- Voorbereid op alternatieve gassen
- Zeer hoge langetermijnstabiliteit door gelast referentiegasvolume
Beschrijving
Gasdichtheidsbewaking van elektrische apparatuur
Gasdichtheid is een essentiële bedrijfsparameter voor hoogspanningsinstallaties. Als de benodigde gasdichtheid niet aanwezig is, kan de veilige werking van de installatie niet worden gegarandeerd. De gasdichtheidsmonitor model GDM-RC-100 waarschuwt betrouwbaar wanneer de gasdichtheid door lekkage onder de vastgestelde waarden komt, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden.
Functioneel principe
Het model GDM-RC-100 werkt volgens het referentie gasprincipe. Het referentie gas zorgt voor nauwkeurige isochore schakeling en weergave over het hele temperatuurbereik. Temperatuurveranderingen en luchtdrukvariaties hebben geen invloed op de meting.
Alles in één oogopslag
Net als bij de gasdichtheidsmeter model GDM-100, vertrouwt WIKA ook bij het model GDM-RC-100 op het beproefde principe van een goed afleesbaar display. Het volledige dichtheids- en vacuümbereik kan lokaal worden weergegeven op slechts één knop met een hoge nauwkeurigheid. Dit verhoogt de veiligheid tijdens onderhouds- en servicewerkzaamheden aan schakelapparatuur en vereenvoudigt de uitvoering van dit soort werkzaamheden.
Maximale veiligheid van de installatie door zelfdiagnose
De gelaste referentiekamer zorgt voor een zeer hoge stabiliteit op lange termijn en elimineert drift. In het uiterst onwaarschijnlijke geval van lekkage in de referentiekamer wordt de operator van de installatie betrouwbaar gewaarschuwd door een schakelsignaal van het instrument. De gasdichtheidsmeter is onderhoudsvrij.
Voorbereid op alternatieve gassen
Het model GDM-RC-100 kan gebruikt worden voor elk type alternatieve gassen en is in staat om deze gassen nauwkeurig isochore te schakelen zonder temperatuureffect.