Algemene informatie
Het model GDI-100-D nauwkeurige digitale gasdichtheidsmeter gebruikt het concept van een analoge SF6 gasdichtheidsmeter, maar werkt op zo'n hoog niveau dat alleen digitale sensortechnologie dit aankan. De nauwkeurigheid van digitale meettechnologie en de eenvoud van een analoge meter komen samen in de GDI-100-D, die qua prestaties, gebruiksgemak en instrumentfuncties ongeëvenaard is in SF6 gasdichtheidsmetingen.
Tijdelijke monitoring
Met SF6 gas gevulde schakelapparatuur moet na onderhoud en nieuwe installatie gedurende een bepaalde tijd worden gecontroleerd om eventuele lekkage of gebrekkig onderhoud te elimineren. De GDI-100-D zorgt voor deze tijdelijke monitoring en legt de parameters gasdichtheid, druk en temperatuur vast.
Nauwkeurigheid
De GDI-100-D is uitgerust met de zeer nauwkeurige sensortechnologie van de digitale precisiedrukmeter model CPG-1500 en bepaalt de SF6 gasdichtheid met een nauwkeurigheid van 0,6 %. Deze wordt berekend uit de parameters van druk en temperatuur via een complexe virale vergelijking in de interne evaluatietechniek. Drukveranderingen die voortkomen uit thermische effecten worden hierdoor gecompenseerd en hebben geen invloed op de weergegeven waarde van de gasdichtheid. Druk en gasdichtheid kunnen via de temperatuurcompensatie gerelateerd worden aan 20 °C. Bovendien zijn naast de SF6 functies alle functies van een CPG1500 beschikbaar.
Eigenschappen
Via de nieuwe en innovatieve menunavigatie is een eenvoudige bediening gewaarborgd. Het duidelijke display met geintegreerde balkgrafiekweergave en grote tekstvak helpt bij de effectieve analyse van de meest uiteenlopende meetpunten.