De testset wordt gebruikt voor het controleren van elektrodekrachten voor puntlasapparatuur. De set bestaat uit een krachtopnemer en een display. Om de krachten tussen de elektroden te testen, wordt de krachtopnemer tussen de elektroden gehouden. De concave krachtinvoeroppervlakken centreren de krachtopnemer. Wanneer de laselektroden bij elkaar komen, kan de grootte van de uitgeoefende kracht van de indicator worden afgelezen.
De krachtopnemer is ontworpen als schuifbalkkrachtopnemer. Het is ongevoelig voor laterale krachten en momenten. Het uitgangssignaal wordt via een kabel naar de indicator geleid. Deze voorziet de krachtopnemer ook van zijn bedrijfsspanning. Als alternatief kan de voedingsspanning ook van een PLC worden gehaald.
In dit type krachtopnemer is bewezen thin-filmsensortechnologie geïntegreerd. De lasergelaste sensor biedt alle voordelen van conventionele gelijmde rekstrookjes, maar zonder de belangrijkste nadelen ervan (zoals het temperatuurgedrag van de lijm en kruip).
Kalibratie
Krachtopnemer en indicator worden samen gekalibreerd als een meetketen. Herhaal de kalibratie elke 12 maanden. Deze service kan snel en betrouwbaar worden uitgevoerd door WIKA.
Leveringsomvang
Handbediende indicator, krachtopnemer, kunststof koffer, oplader, 2 m signaalkabel, testcertificaat van de fabrikant