Door het berekenen van snelheidspercentages tussen twee of meer ultrasone paden zorgt het eenvoudig vormgegeven type FLC-UFL ultrasone debietmeter voor betrouwbare gasstroommeting. Extra meetvariabelen zoals geluidssnelheid, signaal-ruisverhouding of signaalsterkte zijn beschikbaar voor conditiebewaking. Voor toepassingen waarbij geïntegreerde volumeconversie wordt gevraagd kunnen druk- en temperatuursensoren worden aangesloten.
De debietmeters zijn als intrinsiek veilig gecertificeerd voor zone 0 conform ATEX/IECEx en kunnen snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd en in bedrijf genomen, omdat er geen speciale voorwaarden worden gesteld aan bedrading en behuizing.
De gepatenteerde broadband continuous-wave-technologie zorgt voor een stille werking en betrouwbare metingen, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen. De elektronicabehuizing van een aluminiumlegering met epoxycoating heeft een spatwaterdichtheid voor buitengebruik volgens IP66 en NEMA 4X.
Voor offshore-toepassingen is een versie in roestvrij staal verkrijgbaar. De delen die in aanraking komen met het proces zijn gemaakt van titanium en ontworpen voor procesgastemperaturen van -30 °C tot +80 °C.
Het type FLC-UFL biedt uitgebreide debiet- en diagnostische informatie op het lokale display en extern via een pc-software-interface, waardoor real-time dataregistratie en conditiebewaking mogelijk is. Het display toont een overzicht van de op het instrument ingestelde parameters, zoals leidingmaat en ultrasone padconfiguratie. Traceerbare informatie zoals firmware-versie, controletellingen en serienummers worden eveneens weergegeven.
Het type FLC-UFL wordt standaard geleverd met een puls/frequentie-output en een USB-poort voor inbedrijfstelling en onderhoud. Via optiekaarten kunnen een geïsoleerde RS485 en twee extra geïsoleerde puls-/frequentie-uitgangen en een 4 ... 20 mA/HART® uitgang worden geleverd.