휴대용 측정기

다양한 산업 분야에서 사용할 수 있는 휴대용 측정기

휴대용 측정기는 이동 중에 사용할 수 있는 교정 기기로, 온도 프로파일을 정확하게 측정하고 기록하는 데 사용됩니다. 이 기기에는 다양한 디자인의 온도계가 제공됩니다. 이러한 이유로 휴대용 측정기는 다양한 산업 분야에서 광범위한 응용에 적합한 테스트 장비로 특히 유용합니다. 휴대용 측정기에 기록된 데이터는 PC 소프트웨어를 통해 평가할 수 있으며, 일부 기기는 교정 내용을 내부 메모리에 문서화하여 나중에 PC에서 읽을 수 있습니다. 옵션으로 교정 소프트웨어 WIKA-Cal을 사용하여 교정 성적서를 만들 수 있습니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

WIKA에서 ASL 제품을 찾는 방법은 무엇인가요?

ASL 제품 포트폴리오의 새로운 제품 명칭

AC 저항 브리지와 고정밀 휴대용 온도계의 선두 제조업체인 ASL은 2013년 1월부터 WIKA 그룹의 일원이 되었습니다.

이번 인수를 통해 WIKA가 제공하는 측정 파라미터 온도를 이용한 교정 기술 분야의 제품 범위가 확장되었습니다.

제품을 WIKA 웹사이트에 통합하기 위해 이전 모델 명칭이 변경되었습니다. 기술적 특징과 관련하여 제품은 변경되지 않습니다.

 이전 이름새 이름데이터시트
기본 표준F ...
더 보기

앞으로 WIKA 빌드 ID WIKA Build ID가 WIKA 아이템 번호를 대체하나요?

아니요, WIKA Build ID는 WIKA 아이템 번호를 대체하지 않습니다. 주문 시 WIKA는 항상 표준 유효기간이 제한되지 않는 WIKA 아이템 번호를 제공합니다.