레벨 트랜스미터란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
레벨 트랜스미터는 용기나 탱크의 액체 수위를 측정하는 데 사용되는 센서입니다. 측정된 레벨 수위를 전기 신호(예: 4 ... 20 mA/HART)로 변환하여 공정의 디스플레이 또는 제어에 사용할 수 있습니다. 이러한 계측기는 많은 산업에서 주입(충전) 수준이 안전하고 효율적인 한도 내에 있는지 확인하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 또한, 인터페이스 측정 에도 사용될 수 있습니다.
자기변위 레벨 트랜스미터는 어떻게 작동하나요?
자기변위 레벨 트랜스미터(예: 모델 FLM-CA)는 도파관을 따라 자기 플로트를 사용합니다. 도파관을 통해 전기 자극이 전달되면 플로트의 자기장과의 상호 작용으로 비틀림 파가 생성됩니다. 자극과 파동 사이의 시간을 측정하여 레벨을 정확하게 결정합니다. 이 기술은 높은 정밀도와 신뢰성이 요구되는 애플리케이션에 특히 유용합니다.
리드 체인 레벨 트랜스미터는 어떻게 작동하나요?
리드 체인 레벨 트랜스미터 는 수많은 리드 접점이 직렬로 연결되어 인쇄 회로 기판에 설치된 장치입니다. 액체 수위가 변하면 플로트가 리드 체인을 따라 위아래로 이동합니다. 플로트 내부의 자기 시스템은 이동에 따른 위치 변경에 따라 각각의 리드 접점을 닫습니다. 따라서 레벨의 변화는 출력 신호의 아날로그 변화를 유발합니다. 리드 체인의 간격은 리드 체인 레벨 트랜스미터의 해상도와 정확성을 정의합니다.
자기변위 레벨 트랜스미터 또는 리드 체인 레벨 트랜스미터는 어떤 어플리케이션 분야에 적합합니까?
자기변위 레벨 트랜스미터는 매우 높은 정확도를 제공하며, 정밀성과 신뢰성이 중요한 환경에서 이상적입니다. 또한 고온 또는 저온 응용 분야에 특히 적합하며, 극단적인 공정 온도에 노출되는 부품이 거의 없기 때문입니다. 리드 체인 트랜스미터는 설치가 용이하고 비용 효과적이어서 표준 어플리케이션 분야에 적합합니다. 또한 리드 체인 레벨 트랜스미터는 강한 진동이 있는 열악한 환경에서도 적합합니다. 따라서 정확도, 비용, 설치 환경 등 어플리케이션의 특정 요구 사항에 따라 선택이 달라집니다.
플로트 기반 레벨 트랜스미터의 장점은 무엇인가요?
플로트 기반 레벨 트랜스미터는 생산 과정에서 모든 중요한 설정이 이미 완료되었기 때문에 매우 빠르게 설치할 수 있다는 점입니다. 그러나 플로트 기반 레벨 측정의 가장 큰 장점은 프로세스 측면에 있습니다. 플로트 기반 레벨 트랜스미터는 거품, 온도 변동 또는 매체의 투과율과 무관하게 작동합니다.
제 어플리케이션에서는 진동이 심합니다. 이 때는 어떤 레벨 트랜스미터를 사용해야 하나요?
진동이 강한 어플리케이션의 경우 일반적으로 리드 체인 레벨 트랜스미터(예: FLR-S 모델)를 사용해야 합니다. 리드 체인 레벨 트랜스미터는 기계적 하중에 매우 강합니다.
WIKA Build ID는 얼마 동안 유효하나요?
WIKA Build ID는 최소 3개월 동안 유효합니다.
자왜식 레벨센서는 어디에서 사용되나요?
자왜식 레벨 센서는 수위를 연속으로 측정하는 곳에서 사용 되며 자기 변형 방식의 마그네틱 플로트가 위치를 나타냅니다.