튜브 스킨 써모커플

WIKA의 고품질 튜브 스킨 써모커플

튜브 스킨 측정의 목적은 튜브 수명을 결정하고, 추세를 모니터링하며, 플랜트 내에서 안전장치를 제공하는 것입니다. 고객은 정확한 튜브스킨 센서를 사용하여 공장의 히터 운영에서 튜브 수명을 늘리고 생산량을 최적화할 수 있습니다. WIKA의 튜브스킨 제품 포트폴리오에는 REFRACTO-PAD®, V-PAD®, XTRACTO-PAD® 및 WELD-PAD 써모커플이 있으며, 각 솔루션은 고객의 어플리케이션에 맞게 설계되어 있습니다. 이러한 튜브스킨 제품과 함께 WIKA는 성공적인 튜브스킨 솔루션의 핵심 구성 요소인 현장 설치 서비스도 제공합니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

WIKA Build ID란 무엇인가요?

WIKA Build ID는 개별 WIKA 기기 구성을 임시로 저장하는 7자리 고유 코드입니다. WIKA 구성은 Build ID를 사용하여 나중에 저장, 공유 및 사용할 수 있습니다.

XTRACTO-PAD® (모델 TC59-X) 어셈블리를 교체하려면 모든 액세서리를 구입해야 하나요?

아니요. 튜브 클립, 용접 패드가 있는 가이드 튜브, 열 차폐막은 재사용할 수 있습니다. 센서 요소만 교체하면 됩니다. 용접이 필요하지 않습니다.

WIKA Build ID에는 어떤 혜택이 있나요?

ID를 사용하면 언제든지 해당 계획을 다시 불러올 수 있으며, 변경하거나 지원이 필요한 경우 WIKA 직원에게 추가 처리 및 주문할 수 있습니다. 구성 공유도 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.