출력 신호가 있는 압력 게이지
출력 신호가 있는 압력 게이지란 무엇인가요?
다기능 intelliGAUGE는 거의 모든 압력 측정 분야에 대해 비용 효율적이면서도 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 외부 전원이 필요없는 기계식 압력 게이지의 아날로그 표시와 압력 센서의 전기 출력 신호가 결합된 장비입니다. 이러한 하이브리드 기기는 일반적으로 사용되는 모든 전기 출력 신호를 사용할 수 있습니다. 센서는 측정 신호에 영향을 미치지 않는 비접촉 방식으로 작동합니다. 많은 장비들이 ATEX Ex ia에 따라 공급됩니다. 외경 사이즈가 100 mm, 160 mm 인 압력 게이지의 경우, 전기 출력 신호를 스위치 접점과 결합할 수도 있습니다. WIKA는 출력 신호가 있는 부르동관, 다이어프램, 격막 압력 게이지 외에도 절대 압력 게이지와 차압 트랜스미터, 차압 게이지 또한 출력 신호와 함께 제공 가능합니다.
차압 트랜스미터란 무엇인가요?
WIKA의 차압 트랜스미터 DPGT40 모델은 통합된 작업 압력 표시 및 출력 신호를 갖춘 차압 게이지입니다. 신호 전송이 필요하고 동시에 현장에서 차압을 읽어야 하는 경우, DELTA 라인의 제품군인 DELTA-trans가 사용됩니다. 출력 신호가 있는 DELTA-trans 차압 트랜스미터는 차압 외에도 통합된 작업 압력 표시를 통해 압력을 표시할 수 있습니다.
탄성중합체로 만들어진 분리 다이어프램의 차압계(7 모델)가 카탈로그에 명기된 주변 온도보다 낮은 온도에서 작동 시 어떤 일이 발생하나요?
주변 온도가 허용 가능한 수준보다 낮아지면 저온에서 (FPM, FKM, NBR 중 하나로 구성된) 다이어프램이 뻣뻣해지므로 정확도가 현저하게 떨어집니다.
홀 효과(Hall effect)란 무엇인가요?
자기장이 없는 경우, 전기도체에 전류가 흘러도 전압이 발생하지 않습니다. 그러나 전류와 함께 수직 방향으로 자기장이 발생하면 자기장의 세기에 비례하여 물질 내에 전압이 발생하는 효과를 말합니다.