전자식 유량계는 어떻게 작동하나요?
전자기 유량계는 전도성 액체를 정밀하게 측정하는 데 사용됩니다. 측정 원리는 패러데이의 유도 법칙을 기반으로 합니다. 이 법칙에 따르면 전도성 액체는 자기장을 통과할 때의 전압으로 측정할 수 있습니다. 전자기 유량계의 장점은 전원 공급이 없는 상태에서도 작동하며 측정 물질의 압력, 온도, 밀도, 점도 및 공격성에 관계없이 사용할 수 있다는 점입니다.
전자식 유량계는 주로 어디에 사용되나요?
전자식 유량계는 상하수도 분야와 같이 매체가 흐르는 모든 곳에서 사용됩니다. 그러나 슬러지, 콘크리트 등 고체 성분이 있는 매질이나 공격적인 매질도 정밀하게 측정할 수 있습니다. 적용 분야로는 지진 장치, 화재 방지 장치, 냉동 기술, 토목 공학, 광업 또는 공정 산업 등이 있습니다. WIKA 신호 변환기(예: FLC-608 유형)는 전자기 유량계에 분리형 또는 컴팩트형으로 부착되며, 이로 인해 솔레노이드 코일에 전류를 생성하고 외부 제어 시스템과의 통신을 관리합니다.