저희는 WIKA의 인증된 교정 실험실 또는 고객님의 현장에서 측정 기기를 교정합니다. 제품 품질, 운영 안전성 및 비용 효율성은 프로세스 변수를 정확하고 신뢰성 있게 등록하는 것과 직접 관련이 있습니다.
적용 분야
- 품질 보증
- 교정 주기 준수
- 감사 요구사항 충족
- 안전 측면에 대한 집중
- 자원 활용 최적화
- 에너지 소비 감소
권장 교정 주기
- 전기 측정 기기: 1년
전세계 교정 서비스
저희의 전 세계 교정 서비스를 한 눈에 볼 수 있습니다.
실험실 교정
한국 지사는 KS Q ISO / IEC 17025 적합성 기준에 따라 인증을 받았으며 이에 따라 KOLAS 교정을 시행하고 있습니다. 또한 WIKA 그룹의 글로벌 네트워크와 높은 수준의 전문성으로 국내 뿐만이 아니라 독일 본사에서도 필요한 교정을 받을 수 있습니다. 독일은 DIN EN ISO / IEC 17025에 따른 DAkkS 교정을 받을 수 있습니다.