저항 온도계

Pt100/Pt1000 저항 온도계

저항 온도계는 온도에 따라 전기 저항이 변화하는 백금 센서 소자를 사용하여 온도를 측정합니다. 제품군에는 연결 케이블이 있는 버전과 연결 헤드가 있는 버전이 있으며, 연결 헤드 단자안에 온도 트랜스미터를 직접 설치할 수 있습니다. WIKA의 제품 포트폴리오에는 나사식 저항 온도계, 플랜지 저항 온도계, 프로세스 저항 온도계뿐만 아니라라 다양한 용도에 맞는 측정용 인서트도 있습니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

"Pt100"은 무엇을 의미하나요?

Pt는 0 °C에서 공칭 저항이 100 Ohm인 백금을 의미합니다(EN 60751).