자주 묻는 질문
절연 저항이 낮으면 어떤 영향을 미치나요?
DIN EN 60751 섹션 6.3.1에 따라 각 측정 회로와 피복 사이의 절연 저항은 최소 테스트 전압 100 V DC에서 100 MOhm 이상이어야 합니다.
절연 저항이 너무 낮으면 온도가 너무 낮게 표시되는 측정 오류가 발생합니다. 저항 온도계(피복 케이블 사용)와 관련하여 절연 저항이 100 kΩ 인 경우 최대 0.25옴, 25 kΩ 에서는 최대 1옴의 디스플레이 오차가 발생합니다.
모든 WIKA 저항 온도계는 500 V DC 및 1,0 ...
더 보기기계식 압력 또는 온도 스위치의 반복성은 어떻게 되나요?
반복성은 압력 또는 온도 스위치의 가장 중요한 성능 특성 중 하나입니다. 동일한 압력 또는 온도 값에 반복적으로 접근할 때 스위치 포인트 간의 최대 편차를 설명합니다. 이 값은 압력 스위치가 항상 동일한 값으로 전환되는 안정성을 나타냅니다.