고객의 요구사항 - 당사의 솔루션
WIKA는 압력, 온도 및 레벨 측정 기술 분야의 글로벌 시장 선도 기업입니다. 저희는 고객과 협력하여 고품질 측정 기술 구성 요소를 기반으로 종합 솔루션을 개발하며, 이 솔루션은 궁극적으로 고객의 비즈니스 프로세스에 통합됩니다. 레벨 측정 분야에서도 개별 요구 사항에 따라 맞춤형 솔루션이 필요합니다: 특히 규모가 크거나 매우 정밀한 레벨 측정 - 이것이 바로 우리의 열정입니다!
우리는 최대 450 °C의 온도 또는 최대 600 bar의 압력 범위에 대응하는 다양한 레벨 측정 기기를 제공합니다.
개발의 주요 부분은 화학, 제약, 해양 및 석유, 조선 및 식품 산업은 물론 기계 제작 및 플랜트 건설, 수처리 플랜트 및 점점 더 많은 환경 엔지니어링 분야에서 다양한 애플리케이션을 위한 개별 솔루션에 적용되고 있습니다.
자격을 갖춘 직원들이 항상 고객별 문제에 대한 해결책을 찾기 위해 최선을 다하고 있습니다. 최신 생산 기술, 타협하지 않는 품질 관리, 국내 및 국제 승인은 우리 회사의 명성을 위한 필수 조건입니다.
저희에게 연락하세요 - 저희는 누구보다 귀사에 도움을 드릴 수 있습니다!