로드셀은 무게 측정 장비에 사용되는 특별한 형태의 힘 트랜스듀서로서 설계되었습니다. 이러한 힘 변환기는 0.01%~0.05% Fnom 사이의 매우 높은 측정 정확도를 제공합니다. 로드셀은 플랫폼, 충전, 벨트 및 포장 저울, 동적 테스트 시스템은 물론 전자 정밀도, 가격 라벨링 및 산업용 저울 등 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. WIKA는 단일 지점 로드셀, 벤딩 및 시어빔 로드셀, S-타입 로드셀, 캐니스터 로드셀 및 압축 로드셀과 같은 일반적이고 널리 사용되는 모든 로드셀 형상을 제공합니다. 또한 제품별 해당 마운팅 키트와 전체 무게 측정 모듈을 사용할 수 있습니다.