멀티포인트 온도계

WIKA 멀티포인트 온도계: 온도 측정 분야의 세계적 선두주자

멀티포인트 온도계는 정유 및 석유화학 산업에서 다양한 용도로 사용됩니다. WIKA는 유연한 멀티포인트 센서 온도계 분야의 세계적인 리더이며 많은 주요 기업 및 라이선스 제공업체가 선호하는 솔루션입니다. 우리의 고급 멀티포인트 솔루션인 FLEX-R® FLEX-O® 산업 내에서 선도적인 기술로 인정받고 있습니다. 글로벌 시장의 요구 사항을 충족하는 추가적인 멀티포인트 제품에는 파이프웰, T-바, 스프링 로드, 바이메탈 스프링, 열전달 블록과 같은 전통적인 멀티포인트 디자인이 포함됩니다. 포인트 밀도와 열전대 크기가 중요한 혁신적인 미니 멀티포인트 솔루션은 도전적인 응용 문제를 해결하기 위해 충전 및 인출 조립체를 포함합니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

WIKA Build ID에는 어떤 혜택이 있나요?

ID를 사용하면 언제든지 해당 계획을 다시 불러올 수 있으며, 변경하거나 지원이 필요한 경우 WIKA 직원에게 추가 처리 및 주문할 수 있습니다. 구성 공유도 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

WIKA build ID의 최소 유효기간이 만료된 후에는 어떻게 되나요?

3개월이 지나면 유효성을 보장할 수 없습니다.

FLEX-R® 을 개조하려면 리액터에 용접이 필요합니까?

아니요, FLEX-R® 은 기존 리액터에 쉽게 개조할 수 있도록 개발되었습니다. 이 기술은 적절한 지지대를 사용하여 원자로 내부의 비압력 유지 요소에 부착하여 개조할 수 있습니다.