다이어프램 씰

모든 프로세스에 최적화된 다이어프램 씰

WIKA 다이어프램 씰(흔히 화학 씰이라고도 함)은 압력 게이지, 프로세스 트랜스미터, 압력 스위치 등과 함께 장착되어 있으며, 가장 까다로운 측정 작업에서도 국제적으로 인정받고 높이 평가받고 있습니다. 다이어프램 씰을 사용하면 -90 ~ +400 °C의 극한 온도와 부식성, 이질성, 마모성, 고점도 또는 독성이 있는 유체에서도 측정기를 사용할 수 있습니다. WIKA는 각 응용 분야에 따라 적합한 최적의 다이어프램 씰 설계와, 재질, 격막씰 내부 충진 오일을 제공합니다.

다이어프램 씰이란 무엇인가요?

원격 씰 또는 화학 씰이라고도 하는 다이어프램 씰 은 기본적으로 두 가지 작업을 수행합니다. 첫째, 측정 장치를 매체로부터 분리하고, 둘째, 압력을 측정 장치로 전달하며 세척 및 보정을 위해 매우 쉽고 빠르게 분해할 수 있습니다.

다이어프램 씰은 언제 사용해야 하나요?

일반적으로 프로세스 매체가 측정기의 가압 부품과 접촉해서는 안 되는 어플리케이션 분야에 사용됩니다. 이렇게 하면 측정기를 보호하고 수명을 연장할 수 있습니다.

위생 다이어프램 씰은 주로 어떤 분야에서 사용되나요?

위생용 다이어프램 씰은 높은 위생 수준이 요구되는 산업에서 주로 사용됩니다. 예를 들어 제약 및 식음료 산업이나 수처리 산업 등에서 활용되고 있습니다. 위생에 신경쓰는 제조업체는 위생 다이어프램 씰이 장착된 WIKA 측정 장비를 사용하여 높은 수준의 안전성과 효율성을 얻을 수 있습니다. 이러한 분야에서 필요한 순도를 달성하기 위해 고온 또는 다양한 화학 물질이 사용됩니다. 따라서 다이어프램 씰은 이러한 환경에서는 측정 장치를 보호하고 서비스 수명을 연장하는데 필수적입니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

WIKA Build ID는 어떻게 얻나요?

대부분의 경우 WIKA 빌드 ID는 요청 시 제공됩니다. ID는 액세스 가능한 모든 온라인 구성 관리자에서 요청할 수 있습니다. 아이디는 "구성" 탭에서 "구성 공유"를 사용하여 만들 수 있습니다.

나사산 연결은 언제 다이어프램 씰과 함께 사용되나요?

다이어프램 씰과 나사 연결부의 조합은 극한의 온도와 공격성, 접착성, 부식성, 환경 유해성 또는 독성 매체를 사용하는 공정에 사용할 수 있습니다.