광학 센서는 어디에 사용되나요?
광학식 레벨 스위치는 액체의 레벨 감지에 사용됩니다. 다양한 디자인으로 인해 광학식 센서는 많은 산업 분야에 적합합니다. 원추형 팁으로 레벨을 결정하는 것은 넓은 범위에서 굴절률, 색상, 밀도, 유전 상수 및 전도도와 같은 물리적 특성과 무관하게 폭넓은 범위에서 이루어집니다. 따라서 측정 과정은 액체의 특성에 영향을 받지 않으며 매체 호환성이 높습니다. 주로 산업 어플리케이션, 식음료 산업 또는 제약 산업에서 사용됩니다.
광학 센서에는 어떤 종류가 있나요?
WIKA는 모든 애플리케이션에 적합한 광학식 레벨 센서(줄여서 광학 센서라고도 함)를 제공합니다. OLS-C20 광전자식 레벨 스위치 모델은 컴팩트한 디자인으로 고압 설계에 적합합니다。 WIKA는 냉동 기술이나 조선 산업에 적합한 광학 센서도 제공합니다. OLS-C51 레벨 스위치 모델은 방폭 버전으로 극한 환경에서 사용하기에 적합합니다.
광학 센서는 어떻게 작동하나요?
광학 스위치의 가장 중요한 구성 요소는 유리 프리즘과 LED 광원입니다. 유리 프리즘 내부에는 송신기, 수신기, 적외선이 있습니다. LED에서 나오는 빛이 유리 프리즘으로 비춰져 적외선 빛이 수신기에 도달합니다. 측정할 액체와 팁이 접촉하지 않는 한, 빛은 프리즘 내에서 수신기로 반사됩니다. 그러나 용기 내 액체가 상승하여 광전자 스위치의 팁을 감싸면, 유리 프리즘에 의해 빛이 액체로 굴절되어 수신기에 도달하지 않거나 약하게만 도달하게 됩니다. 이 변화가 발생하면 스위치는 변경된 스위칭 신호를 출력하고 LED 표시등이 켜집니다. 이후 용기 내 액체가 다시 감소하여 유리 프리즘이 액체로 덮이지 않으면, 적외선 빛이 다시 수신기에 도달할 수 있고 LED 표시등이 꺼집니다. 광전자 센서의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 "WIKA - 광전자 스위치를 사용한 레벨 모니터링" 동영상에서 확인하세요.
WIKA build ID의 최소 유효기간이 만료된 후에는 어떻게 되나요?
3개월이 지나면 유효성을 보장할 수 없습니다.
WIKA Build ID의 최소 유효기간에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?
WIKA Build ID의 최소 유효 기간에 대한 정보는 ID가 생성될 때 표시됩니다.