자주 묻는 질문
WIKA Build ID의 최소 유효기간에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?
WIKA Build ID의 최소 유효 기간에 대한 정보는 ID가 생성될 때 표시됩니다.
가스 밀도 모니터의 포장을 푼 후 포인터가 0 위치에 있지 않습니다 - 기기에 결함이 있나요?
기기에는 결함이 없을 가능성이 높습니다. 온도 보정 기능은 가스실을 연결하지 않아도 작동합니다. 이를 통해 포인터는 온도가 표시에 미치는 영향을 보정하기 위해 위치를 변경합니다. 20 °C 이상의 온도에서는 음의 방향으로 이동하는 것을 볼 수 있습니다. 20 °C 이하의 온도에서는 양의 방향으로 움직임이 일어납니다.