모델 TR21-B 저항 온도계는 위생 응용 분야에서 온도 측정을 제공하며 -30 ... +150 °C [-22 ... +302 °F] 범위의 액체 및 기체 매체를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 방폭 지역에서의 사용을 위해 본질 안전 버전을 사용할 수 있습니다.
오리비탈 용접은 연결부 끝단의 표면을 부드럽게 해줍니다. 프로세스 커넥션 끝단은 오비탈 용접을 위해 부드럽게 처리된 상태로 준비됩니다. 모든 전기적 구성 부품은 습기(IP67 또는 IP69K)에 보호됩니다.
저항 온도계는 직접 센서 출력 또는 통합 트랜스미터와 함께 사용할 수 있으며, WIKAsoft-TT PC 구성 소프트웨어를 통해 개별적으로 구성할 수 있습니다. 측정 범위, 감쇠, NAMUR NE 043에 따른 오류 신호 및 태그 번호를 조정할 수 있습니다.
프로세스를 열지 않고도 센서를 교체할 수 있어 보정이나 유지보수가 간편합니다. 이에 따라 위험요소를 최소화 할 수 있고 더불어 시간을 줄일 수 있습니다.
스프링 이력은 유니온 넛트를 삽입하여 구성하게 되는데 센서의 끝단과 써모웰 바닥을 접촉할 수 있도록 하는 역할을 하게되며 이에 따라 반응 속도가 짧아지고 정확도를 높일 수 있습니다. 삽입 길이, 프로세스 커넥션, 센서 및 연결 방법은 주문 정보 내에서 각 어플리케이션에 맞게 각각 선택할 수 있습니다. M12x1 원형 커넥터를 통해 연결할 수 있도록 전자 연결부를 만들어 주었습니다.
기기 세척을 위해 오토클레이브에서 살균이 필요한 응용 분야를 위해, 특히 온도 저항력이 뛰어난 기기 버전이 제공됩니다.