점성 및 입자가 많은 미디어 전문가
플러시 다이어프램이 장착된 모델 S-11 압력 센서는 기존 프로세스 연결부의 압력 채널을 막을 수 있는 점성, 페이스트형, 접착제, 결정화, 입자 함유 및 오염된 유체를 측정할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
최적화된 설계를 통해 플러시 프로세스 커넥션은 프로세스에 통합된 습윤 다이어프램과 함께 세척이 용이하도록 합니다. 따라서 자주 변하는 매체가 있는 중요한 응용 분야에서도 낮은 유지보수와 문제 없는 압력 측정이 보장됩니다.
모델 S-11의 주요 특징은 높은 정확도, 견고한 설계, 고품질의 작업 처리 및 높은 구성 유연성입니다.
플러시 프로세스 커넥션
플러시 압력 센서의 모든 프로세스 연결은 스테인리스강으로 제작되며, 완전 용접되어 양호한 씰을 통해 매체를 압력 측정 기기로부터 차단합니다. 프로세스 연결부분과 유체 사이의 데드 스페이스가 없고 완벽한 밀봉 구조가 되어 높은 측정 신뢰성을 제공 합니다.
매체 온도가 최대 150 °C [302 °F]에 이를 경우, 압력 센서는 쿨링 소자가 통합되어 함께 제공됩니다.
식음료 산업을 위해, FDA 21 CFR 178.3750에 따른 내부 시스템 충전 액체가 포함된 버전을 선택할 수 있습니다.