WIKA 레벨 모니터링
레벨 모니터링용 측정 기기인 WIKA 포트폴리오는 연속 측정 기기와 레벨 스위치를 모두 포함합니다. 어플리케이션에 따라 레벨 모니터링에는 다양한 측정 원리가 사용됩니다:
액체 레벨 모니터링
한계값 모니터링은 주로 용기가 마르거나 넘치지 않도록 하는 안전 기능으로 사용됩니다. 한계값에 도달하면 스위칭 동작이 트리거되므로 스위치 또는 한계 레벨 스위치가 필요합니다. 레벨 모니터링을 통해 리소스를 효율적으로 사용할 수 있으며 산업 프로세스를 개선하는 데 기여합니다.
제한 레벨 스위치란 무엇인가요?
제한 레벨 스위치는 이전에 정의한 제한 값에 도달했을 때만 표시됩니다. 일반적으로 최소값 또는 최대값입니다. 레벨 트랜스미터에 비해 컨테이너의 충전 높이가 연속적으로 측정되지 않습니다.
한계 레벨 감지를 위한 측정 절차에는 어떤 것이 있나요?
레벨 스위치에도 다양한 측정 기술이 사용됩니다. 제한 레벨 감지에 사용할 수 있는 측정 원리는 다음과 같습니다
레벨 모니터링을 위한 다양한 방법에는 어떤 것이 있나요?
이러한 한계값 측정을 수행하기 위해 다양한 레벨 스위치를 사용할 수 있습니다. 이러한 각 스위치에는 고유한 특성과 적용 분야가 있으며 특정 요구 사항과 상황에 따라 사용할 수 있습니다. 적절한 방법의 선택은 매체의 종류, 온도, 압력, 용기 크기와 모양, 주변 조건에 따라 달라집니다. 용기 내의 한계 수위를 감지하는 입증된 방법은 플로트 스위치 를 사용하는 것입니다. 충전 높이에 따라 상승 및 하강하는 WIKA 플로트 스위치모델 RLS-1000 을 사용하면 레벨을 효과적으로 모니터링할 수 있습니다.
광학 레벨 모니터링은 어떻게 작동하나요?
광전자 스위치 를 사용한 측정은 광섬유와 광학 센서를 사용하여 용기 내 액체를 정밀하게 감지합니다. WIKA 모델 OLS-2 의 이 기술은 자극적인 매체나 고압과 같은 까다로운 조건에서도 높은 정확도와 신뢰성을 제공합니다. 광전자식 리미트 레벨 스위치는 특히 매우 낮은(-253 °C) 또는 매우 높은(450 °C) 공정 온도에서 사용하기에 적합합니다. 광학 측정기는 움직이는 부품이 없기 때문에 유지보수가 적고 내구성이 뛰어나 레벨 모니터링에 효율적으로 사용할 수 있습니다.
레벨 모니터링용 마그네틱 스위치는 어떻게 사용할 수 있나요?
한계 레벨 감지용 마그네틱 스위치는 마그네틱 표시에 스위칭 포인트를 추가하는 데 자주 사용되는 솔루션입니다. 마그네틱 스위치는 플로트의 자기장을 액티베이터로 사용합니다. 자석이 달린 플로트가 이전에 정의한 레벨에 도달하면 마그네틱 스위치가 전기 신호를 보냅니다. 여기서 WIKA는 마그네틱 스위치에 대한 솔루션으로 모델 BGU 를 제공합니다.
진동 레벨 스위치를 레벨 모니터링에 어떻게 사용할 수 있나요?
진동 레벨 스위치는 산업용 어플리케이션의 한계 레벨 감지에도 자주 사용됩니다. 진동 레벨 스위치의 기능은 채우기 레벨이 변경될 때 튜닝 포크의 공명 주파수 변화를 기반으로 합니다. 채우기 레벨이 튜닝 포크가 잠기는 레벨에 도달하면 공진 주파수가 변경되고 센서가 이를 감지하여 스위칭 신호를 트리거합니다.
WIKA - 선도적인 레벨 측정기 공급업체
WIKA는 레벨 모니터링 부문에서 다양한 제품을 제공합니다. 플로트 스위치, 광전자 스위치, 마그네틱 스위치 또는 컨테이너 벽에 직접 장착되는 진동 레벨 스위치 등 다양한 애플리케이션 영역에 안정적이고 정밀한 솔루션을 제공하는 WIKA가 있습니다.
WIKA build ID의 최소 유효기간이 만료된 후에는 어떻게 되나요?
3개월이 지나면 유효성을 보장할 수 없습니다.
액체가 채워진 압력 게이지의 케이스 내부에 흰색 거품이 생기는 이유는 무엇인가요?
액체가 채워진 압력 게이지를 사용하면 가끔 케이스 내부에 하얀 거품이 생길 수 있습니다. 이는 알루미늄 부품(예: 포인터, 다이얼)과 케이스 충전재(주로 글리세린-물 혼합물) 사이의 전기 화학 반응으로 잘 알려진 현상입니다. 기술적인 이유로 이 매체는 주로 4 bar 이하의 낮은 압력에 사용됩니다. 그러나 생성되는 거품은 광학적인 성질일 뿐이며 압력계의 올바른 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 거품은 컴플레인의 사유가 될 수 없습니다 ...
더 보기