극저온 설계의 온도계 - 저온 측정을 위한 혁신적인 디자인
어플리케이션
- 극도로 낮은 온도 측정
- 액체 수소(LH2)를 사용한 어플리케이션
- 극저온 탱크
- 극저온 파이프라인
- 수소 액화 플랜트
주요 특징
- 높은 정확도를 갖춘 혁신적인 디자인
- 모든 관련 온도계와 사용 가능
- 방폭 위험 지역에서의 사용을 승인받음
제품설명
전 세계적으로 수소가 사용됨에 따라 운송 및 보관 중 극저온 측정의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 극저온 설계를 통해 WIKA는 이 까다로운 어플리케이션에 적합한 모든 관련 온도 측정 기기에 적합한 옵션을 제공합니다.
실험실 시험에서 저항 온도계(Pt1000)와 써모커플(유형 E)는 극저온 어플리케이션에서의 적합성을 테스트했습니다. 극저온 온도계의 특수 설계는 -253 °C [-423 °F]에서 ±3켈빈의 높은 정확도와 높은 재현성을 특징으로 합니다.
실험실 조사에서 얻은 테스트 데이터는 WIKA 트랜스미터 구성에 사용되는 -258 ... -200 °C [-432 ... -328 °F] 범위의 Pt1000 저항 온도계에 대한 새로운 다항식을 계산하는 데 기초가 되었습니다.
Callendar-van Dusen 계수란 무엇이며 어떻게 계산하나요?
Callendar-van Dusen 계수는 백금 측정 저항의 실제 특성에 대한 다항식 함수를 설명하는 데 사용됩니다. 이는 트랜스미터에 저장할 수 있으므로 전체 측정 체인의 정확도를 높일 수 있습니다.
0°C 이상의 온도 범위에서 Callendar-van Dusen 방정식을 계산하기 위해 0°C와 다른 두 가지 테스트 온도에서의 저항을 비교 측정하여 수집합니다. 따라서 A 및 B 상수가 계산됩니다.
영하 온도 범위의 경우, D 상수를 결정하기 ...
더 보기앞으로 WIKA 빌드 ID WIKA Build ID가 WIKA 아이템 번호를 대체하나요?
아니요, WIKA Build ID는 WIKA 아이템 번호를 대체하지 않습니다. 주문 시 WIKA는 항상 표준 유효기간이 제한되지 않는 WIKA 아이템 번호를 제공합니다.