IIoT 솔루션

측정 값에서 부가 가치로

WIKA의 엔드투엔드 IIoT 솔루션은 자산의 실시간 모니터링 및 제어를 위한 포괄적인 네트워킹을 지원하여 운영 효율성을 향상시키고, 예방 유지보수 활동을 수행하며, 자원 소비를 최적화합니다. 비즈니스는 확장성과 유연성을 통해 운영 성과를 높이고 비용을 절감하며 급변하는 시장에서 미래에 대비할 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다.

성장을 위한 기회 파악 및 활용

탈탄소화, 디지털화, 인구통계학적 변화와 같은 메가트렌드 역시 업계에 큰 과제를 안겨주고 있습니다. WIKA는 "Smart in sensing"을 지향하며 이러한 글로벌 이슈에 대응하고 동반 성장을 도모하기 위해 지능형 센서 솔루션을 제공합니다. 다양한 측정 분야에서 높은 시장 점유율을 자랑하는 시장 선도 기업인 WIKA는 데이터의 가치 사슬 전반에 걸쳐 데이터를 수익성 있게 만들 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 데이터는 21세기의 가장 중요한 자원 중 하나입니다.

특히 다음과 같은 분야에서 디지털 트랜스포메이션을 지원합니다:

  • 플랜트 모니터링
  • 무선 네트워킹
  • 예측적 유지 관리
  • 프로세스 최적화

적용 분야


IIoT 솔루션의 특별한 이점에 대해 알아보세요:

실시간 모니터링

예측 알고리즘은 잠재적인 문제를 미리 파악하고, 직원들에게 최신 정보를 제공하며, 중요한 값이 발생할 경우 알람을 트리거합니다. 이를 통해 자동 또는 수동 개입을 통해 생산 중단 시간을 방지할 수 있습니다.

안전 및 문서화

WIKA는 회원님의 데이터 보호를 매우 중요하게 생각합니다. 완벽한 엔드투엔드 암호화, 양방향 통신, EU에서 호스팅되는 클라우드 솔루션을 통해 최고의 보안 표준을 일관되게 구현합니다. 측정된 모든 데이터는 내부 및 법적 요건을 준수하기 위해 보관됩니다.

진단 및 유지보수 자동화

데이터를 원활하게 수집하면 진단 알고리즘을 통해 기존 프로세스의 취약점을 파악하고 제거할 수 있습니다. 유지보수 작업이 자동으로 시작되므로 수동으로 판독하고 추정할 필요가 없습니다. 이를 통해 팀은 우선순위가 높은 작업에 집중할 수 있습니다.

비용 절감

수집된 측정 데이터의 정밀한 자동 평가를 통해 가치 사슬의 모든 프로세스를 최적화하고 불필요한 비용 요인을 제거할 수 있습니다.


WIKA는 엔드투엔드 IIoT 솔루션 제공업체입니다

Measured_value_de-de

다양한 IIoT 솔루션 주제에 대해 자세히 알아보기

연결성

연결성

LoRaWAN 또는 mioty와 모바일 라디오와 같은 LPWAN 기술을 사용하면 간섭 없는 안전한 무선 데이터 전송이 보장됩니다.
IIoT 플랫폼

IIoT 플랫폼

클라우드 또는 온프레미스 솔루션을 통해 디바이스 관리, 데이터 수집, 저장 및 디지털 트윈 생성이 가능합니다.