일반 정보
정밀 디지털 가스 밀도 표시기 GDI-100-D 모델은 아날로그 SF6 가스 밀도 표시기의 개념을 채택하고 있지만, 디지털 센서 기술만이 대응할 수 있는 높은 수준으로 작동합니다. 디지털 측정 기술의 정확성과 아날로그 게이지의 간편함이 결합된 GDI-100-D는 성능, 사용 편의성, 기기 기능 면에서 SF6 가스 밀도 측정 분야에서 타의 추종을 불허합니다.
임시 모니터링
SF6 가스로 채워진 개폐기는 유지보수 및 신규 설치 후 누출 또는 유지보수 결함을 제거하기 위해 지정된 시간 동안 모니터링해야 합니다. GDI-100-D는 이러한 임시 모니터링을 가능하게 하고 가스 밀도, 압력 및 온도 매개변수를 기록합니다.
정확도
GDI-100-D는 정밀 디지털 압력 게이지 CPG-1500 모델의 고정밀 센서 기술을 탑재하고 있으며 0.6 % 의 정확도로 SF6 가스 밀도를 측정합니다. 내부 평가 전자장치의 복잡한 바이럴 방정식을 통해 압력 및 온도 매개변수에서 계산됩니다. 열 효과로 인한 압력 변화는 이에 의해 보정되며 기체 밀도의 표시 값에는 영향을 미치지 않습니다. 압력 및 가스 밀도는 온도 보정을 통해 20 °C를 기준으로 참조할 수 있습니다. 또한 SF6 기능과 함께 CPG1500의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
특징
새롭고 혁신적인 메뉴 탐색을 통해 간편한 조작이 보장됩니다. 투명 디스플레이는 일체형 막대 그래프 디스플레이와 큰 텍스트 영역, 측정 지점의 넓은 다양성의 효과적인 분석을 지원합니다.