FRKPS는 체인 호이스트의 마찰 클러치를 테스트하는 데 사용됩니다. 이 장치는 체인 어댑터가 있는 포스 트랜스듀서와 디스플레이 장치로 구성됩니다. 테스트를 수행하기 위해 포스 트랜스듀서를 체인에 삽입하고 체인 호이스트의 바닥에 대고 위쪽으로 이동하여 체인을 차단합니다.
포스 트랜스듀서는 시어 빔으로 제작되어 기생력 및 토크의 영향을 받지 않습니다. 출력 신호는 케이블을 통해 휴대용 표시기로 전달됩니다. 지정된 하중 범위에서 모든 종류의 체인 호이스트를 테스트하려면 2개의 체인 어댑터와 3개의 센터링 슬리브가 필요합니다.