안정적이고 입증된 작동 원리는 매우 광범위한 애플리케이션에 적합합니다 거품, 전도도, 유전율, 압력, 진공, 온도, 증기, 응축, 기포 형성, 비등 효과, 변화 등 액체의 물리적 및 화학적 변화와 무관하게 레벨을 지속적으로 측정합니다 장거리 신호 전송 간단한 설치 및 시운전, 한 번의 보정만으로 재보정 필요 없음 인터페이스 측정 및 Δ ≥ 50 kg/m 3 의 전체 레벨 익스플로레이션 버전 출력 신호 비례 저항 신호 4 ... 20 mA, HART ® , PROFIBUS ® PA, FOUNDATION™ 필드버스 해상도 ≥ 3 mm 볼륨 또는 높이에 비례하여 레벨 표시 리미트 스위치와 함께 사용하면 전체 측정 범위에서 한계값을 무단계로 설정할 수 있습니다 설정된 한계값의 높은 반복 정확도 케이블 및 플러그 버전
faq_sets_json_95300.json?_c=1770721005439