응용 분야의 다양성
오늘날, 기계 및 설비의 운영 안전성을 위해서는 온도계의 빠르고 간편한 검사가 "필수적"입니다. CTD9100 시리즈의 휴대용 건조 우물 교정기는 현장 교정에 특히 적합하며, 매우 사용자 친화적입니다. 컴팩트한 디자인과 가벼운 무게 덕분에 드라이 웰 캘리브레이터는 거의 모든 곳에서 휴대하고 사용할 수 있습니다.
새로운 기기 개념은 안정적인 열원과 정밀 Pt100 온도 측정을 결합합니다. 이 산업 온도 프로브를 더욱 효율적으로 교정 할 수 있습니다. 온도 프로브의 정기적 인 모니터링은 즉시 오류를 인식하고 다운 타임을 단축하는 데 도움이됩니다.
용이한 사용
CTD9100 시리즈의 온도 건식 유정 교정기는 온도 제어 금속 블록 및 교체 가능한 인서트와 함께 작동합니다.
교정 온도는 컨트롤러의 두 개 버튼을 사용하여 간단하게 조정할 수 있으며, 매우 빠르게 제어할 수 있습니다. 히팅 블록의 실제 온도와 설정 온도를 4자리 대형 고대비 LC 디스플레이에 동시에 표시할 수 있습니다. 따라서 판독 오류가 사실상 제거됩니다. 직경이 다른 온도계는 드릴로 뚫은 인서트를 사용하여 드라이 웰 캘리브레이터에 장착할 수 있습니다.
새로운 블록 디자인은 교정기의 낮은 범위에서 온도 균일성을 개선하여 측정 불확실성을 줄입니다. 150 mm [5,91 in] 의 긴 삽입 길이 덕분에 열 방출 오류가 상당히 줄어듭니다.