Termocoppie per la misura di temperatura fino a 1.700 °C

Le termocoppie sono dei sensori di temperatura che generano una tensione direttamente dipendente dalla temperatura. Rispetto alle termoresistenze sono particolarmente adatte alle alte temperature, fino a 1.700 °C. Le esecuzioni con cavi ad isolamento minerale sono molto resistenti alle vibrazioni (dipende dal modello, dal termoelemento ed al materiale delle parti a contatto). Le classi di accuratezza 1 e 2 si applicano alle termocoppie in conformità alla norma IEC 60584 e alle classi standard e speciali in conformità alla norma ASTM E230.