El sistema de monitorización de membrana modelo DMSU21SA cumple con los requisitos de monitorización de procesos para aplicaciones sanitarias. Con HART®no sólo la señal de medición, sino también el estado del control de membrana integrado pueden transmitirse, según se requiera, al control del proceso. Su estructura compuesta por un monitoreo del diafragma integrado ofrece digitalización y fiabilidad de los procesos.
El sistema de monitorización de membrana patentado, utiliza principalmente una señal eléctrica/digital del estado de la membrana. Además, el estado de la membrana se muestra en un dial con zonas rojas/verdes.
En caso de rotura de la membrana, una segunda membrana interna garantiza una separación fiable entre el medio y el proceso. El fluido dentro del sistema que es seleccionado en función de la aplicación, transmite hidráulicamente la presión al instrumento de medición de presión. Según la aplicación, el líquido de relleno del sistema cumple con la FDA y también con la USP.
El sistema de monitorización de membrana se puede equipar con todas las conexiones a proceso para aplicaciones sanitarias y cumple con las normas aplicables a ellas, EHEDG, 3-A y ASME BPE.
El DMSU21SA es un sistema patentado por WIKA (US 10794787, NL 2019251).