Medición de temperatura eléctrica en tuberías

Entrando directamente en materia, no existe una solución milagrosa cuando se trata de medir la temperatura en tuberías. Cuanto menor es el diámetro de la tubería, mayor es el reto. En particular, las empresas de construcción de maquinaria deben enfrentarse constantemente a esta sencilla regla empírica y responder a la pregunta de qué solución proporciona la calidad de medición necesaria de forma rentable y, a ser posible, con una menor desviación.

¡Descarga ahora el White paper gratuito!
Descarga nuestro White paper en inglés sobre "Electrical temperature measurement on pipelines" y descubre la importancia que tiene el diseño de los puntos de medición de la temperatura en función de cada aplicación, la consideración de los costes de instalación y los factores medioambientales, así como la implicación de especialistas en temperatura en la fase de planificación, para conseguir una solución eficiente y sostenible en la monitorización de tuberías.

Contenidos de un vistazo:
Dos métodos de medición
Medición invasiva
Medición no invasiva

Necesitamos la siguiente información para enviarte el White Paper de inmediato y de forma gratuita por correo electrónico.

Whitepaper_electrical_temp_measurement