El transmisor SA-11 es un diseño especial para las aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y biotecnológica.
Este modelo es especialmente resistente contra las condiciones adversas típicas durante los procesos de limpieza CIP/SIP donde se somete el instrumento a detergentes, elevadas temperaturas y sustancias químicas.La membrana aflorante esta soldado directamente con la conexión a proceso.
Esto permite una unión sin fugas entre la conexión a proceso y la cámara de medición, sin necesidad de aplicar juntas suplementariasPara una instrumentación efectiva sin puntos muertos se dispone de conexiones asépticas (Clamp, rosca, VARIVENT® y NEUMO®).
El transmisor de presión SA-11 cumple las altas exigencias de procesos estériles, confirmados por los certificados de 3-A Sanitary Standards así como la EHEDG.
Construcción
Una membrana aflorante en acero inoxidable 1.4435 separa el medio del proceso con el instrumento.
La presión de proceso se transmite desde la membrana hacia el sensor mediante un líquido homologado por la FDA.
El rango de medida incluye presiones de 0...250 mbar hasta 0...25 bar.
El transmisor de presión SA-11 se alimenta con voltaje continuo de 10(14) ... 30 V. Como señal de salida se dispone de 4...20 mA, 0...20 mA y 0...10 V.
Una caja de acero inoxidable con protección hasta IP 68 ofrece una protección segura para la limpieza exterior con chorro de agua y facilita la protección en entornos húmedos.